Разъем печатной платы - PTS 1,5/ 2-PH-5,0 BD:Z1-Z2 - 1714600

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Максимальный клеммный контакт при небольших размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714600
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626372099
Вес/шт. (без упаковки) 1,380 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам