Ответная часть - MSTBVA 2,5/ 6-G 5PA - 1714552

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714552
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626366845
Вес/шт. (без упаковки) 2,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам