Разъем печатной платы - FKCN 2,5/ 6-ST-5,08 CP1BD-312Q - 1714499

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714499
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626378763
Вес/шт. (без упаковки) 7,380 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь