DFK-PC 5/ 4-GFU-SH-7,62 WL - 1714468

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
  • Пластина экрана для профессионального подключения на внутренней стороне устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714468
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626491530
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам