Разъем печатной платы - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714433
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626357140
Вес/шт. (без упаковки) 4,360 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь