Разъем печатной платы - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR AU - 1714419

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714419
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626356716
Вес/шт. (без упаковки) 5,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь