Вилочная часть - GMSTB 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 - 1714346

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714346
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 502 (C-1-2013)
GTIN 4046356095631
Вес/шт. (без упаковки) 18,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь