Ответная часть - ICV 2,5/18-G-5,08 GY LUB - 1714331

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 18, размер шага: 5,08 мм, Цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714331
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4055626352565
Вес/шт. (без упаковки) 14,710 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь