Разъем печатной платы - MC 1,5/ 3-ST-3,5 BK BDWH:FE-+ - 1714330

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714330
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626353869
Вес/шт. (без упаковки) 2,330 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам