Разъем печатной платы - IMC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:1-6 SO - 1714076

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714076
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626345994
Вес/шт. (без упаковки) 5,010 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам