Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1,5/10-3,81 GY7035 - 1714001

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 9 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 10, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: светло-серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714001
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626340517
Вес/шт. (без упаковки) 6,540 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам