Ответная часть - MDSTB 2,5/ 3-G1 BD:42-31 - 1713864

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713864
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626363974
Вес/шт. (без упаковки) 6,440 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения GR (Греция)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам