Ответная часть - MCD 1,5/ 6-G1-3,81 2CP BD:-42 - 1713858

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Ответная часть разъема, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Вместе со штекерными разъемами MCV используются штекеры MCVW или MCVR.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713858
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626363936
Вес/шт. (без упаковки) 7,990 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам