Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 7-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713512

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713512
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093149
Вес/шт. (без упаковки) 3,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь