Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713357
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626313436
Вес/шт. (без упаковки) 3,030 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам