SPT 2,5/ 5-V-5,0 MIXCGY 4RZ2,5 - 1713342

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713342
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626320434
Вес/шт. (без упаковки) 7,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам