Вилочная часть - QC 1,5/ 2-ST CP2 - 1713331

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713331
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626320748
Вес/шт. (без упаковки) 5,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам