Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 3/ 3 BU - 1713231

На рисунке показан 6-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: синий

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713231
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918370060
Вес/шт. (без упаковки) 5,560 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам