Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 1,5/ 2-3,5-F RD WH NZ02 - 1713017

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713017
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 3000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356088879
Вес/шт. (без упаковки) 1,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь