Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:.2-X26 - 1713005

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1713005
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626354217
Вес/шт. (без упаковки) 1,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам