Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDS 1,5-W-7,62- 6 - 1712768

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Возможность обслуживания без инструментов посредством рычажка контрастного цвета
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712768
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626337944
Вес/шт. (без упаковки) 9,730 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь