Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK BD:4-1QSO - 1712610

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712610
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356086813
Вес/шт. (без упаковки) 2,670 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам