Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1,5/ 4-3,81 BD:RDY-SE - 1712503

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 9 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712503
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626302607
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь