Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST BK CP1,2 BDNZ - 1712128

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712128
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 150 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356083515
Вес/шт. (без упаковки) 6,720 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам