Разъем печатной платы - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 2CN BD:41-1 - 1711840

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711840
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626324036
Вес/шт. (без упаковки) 3,050 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам