Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A BUBD:-NC0 - 1711737

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711737
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626251653
Вес/шт. (без упаковки) 6,810 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам