Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR BK - 1711710

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711710
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626249421
Вес/шт. (без упаковки) 1,970 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь