Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 2-ST CP1 BD:L1SO - 1711451

Нет доступных изображений

Вилочная часть, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711451
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626241685
Вес/шт. (без упаковки) 2,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам