Разъем печатной платы - MSTBTP 2,5/ 2-ST CP2 BD:27,28 - 1711229

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711229
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626224367
Вес/шт. (без упаковки) 3,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!