Компоненты для проходного монтажа - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж, принадлежность арт.№ 5030172 применяется только вместе с MSTB 2,5/...ST-5,08 и MSTBT 2,5/...ST-5,08

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710961
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626356792
Вес/шт. (без упаковки) 14,230 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь