Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE - 1710885

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710885
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626224343
Вес/шт. (без упаковки) 13,340 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения SK (Словакия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам