Разъем печатной платы - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 BU - 1710737

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710737
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626172019
Вес/шт. (без упаковки) 5,030 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам