Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-ST GY BD:1-4 - 1710646

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710646
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626167657
Вес/шт. (без упаковки) 6,850 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам