Ответная часть - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 RD - 1710637

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710637
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626195834
Вес/шт. (без упаковки) 1,560 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам