Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 7-LPV-3,5 C1,CI2 - 1710636

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710636
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626167602
Вес/шт. (без упаковки) 4,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам