Ответная часть - MC 0,5/ 5-G-2,5 BK - 1710613

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710613
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4055626168708
Вес/шт. (без упаковки) 1,260 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам