Разъем печатной платы - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:-R-/T- - 1710585

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710585
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626163338
Вес/шт. (без упаковки) 2,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам