FK-MCP 1,5/14-ST-3,81GYBD-DI10 - 1710527

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, number of positions: 14, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710527
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626166032
Вес/шт. (без упаковки) 12,560 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам