Разъем печатной платы - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 15, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710444
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626175348
Вес/шт. (без упаковки) 6,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам