Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 2-V-7,5-ZB MIXBU/RD - 1710267

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710267
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4055626141114
Вес/шт. (без упаковки) 8,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010