Разъем печатной платы - TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 - 1710149

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710149
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626133652
Вес/шт. (без упаковки) 5,610 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам