Клеммные блоки для печатного монтажа - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 TSH1LBD-1TB - 1710131

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710131
Упаковочная единица 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626142166
Вес/шт. (без упаковки) 6,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения CN (Китай)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам