Разъем печатной платы - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 160 В, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710078
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356073028
Вес/шт. (без упаковки) 8,820 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь