Клеммные блоки для печатного монтажа - MK3DSH 3/ 9-5,08-EX GY7035 BD1 - 1710023

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Высокая конструкция позволяет подключать провода при работе с залитыми печатными платами
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710023
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356074643
Вес/шт. (без упаковки) 29,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам