Разъем печатной платы - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BDS:1-4KL2 - 1709983

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709983
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626126623
Вес/шт. (без упаковки) 8,180 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам