Корпус - IMC 1,5/16-G-3,81 BK - 1709939

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 16, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709939
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626123479
Вес/шт. (без упаковки) 5,380 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам