Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 7 - 1709899

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Возможность обслуживания без инструментов посредством рычажка контрастного цвета
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709899
Упаковочная единица 25 stk
GTIN 4055626126227
Вес/шт. (без упаковки) 10,360 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь