Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 2,5/12-V-5,0 MIX5RZ PIN3,5 - 1709894

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709894
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626129617
Вес/шт. (без упаковки) 15,310 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам