Ответная часть - MSTBA 2,5/10-G-5,08 RD - 1709893

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709893
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626123073
Вес/шт. (без упаковки) 3,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам