Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4-7,5- 2 - 1709874

Нет доступных изображений

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709874
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626342610
Вес/шт. (без упаковки) 9,810 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)